Skip to main content

nVent ILSCO voorgeïsoleerde connectoren

nVent ILSCO voorgeïsoleerde connectoren
Nimbus and ClearTap Page Image

NIMBUS van nVent ILSCO is marktleider op het gebied van voorgeïsoleerde connectoren en biedt de meest uitgebreide keuze aan producten voor elke elektrische behoefte. Het aanbod omvat in-line, enkele, dubbele of meervoudige doorvoer met meerdere aftakkingen monteerbare 2X met hoge dichtheid voor motoren voor zowel code- als flexibele geleiders.

nVent ILSCO introduceerde ook ClearTap®, een doorzichtige geïsoleerde connector. ClearTap® geïsoleerde connectoren met meerdere aftakkingen zijn beschikbaar in enkele en dubbele doorvoer, evenals in-line configuraties met twee draden en verrekening. ClearTap® is UL-gecertificeerd, CSA-gecertificeerd, dubbel nominaal en voorzien van bereikopname voor koper en aluminium geleiders. Elke geleiderpoort is vooraf gevuld met De-Ox® anti-corrosiemiddel van ILSCO voor hoge betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid. Met een geleiderbereik van 14 AWG tot 750 kcmil zijn de connectoren volledig geïsoleerd tot 600 V met een transparante afdekking, waardoor tape niet meer nodig is en een eenvoudige visuele inspectie na installatie mogelijk is om veilige en betrouwbare aansluitingen te garanderen.

Gebruik de onderstaande bronnen voor meer informatie over de nVent ILSCO voorgeïsoleerde connectoren. Als u vragen hebt of op zoek bent naar andere bronnen, stuur dan een e-mail naar EFSmarketing@nvent.com.

Klik hier voor andere bronnen voor productlanceringen.

E-mail en sociaal

Voorbeeld e-mail en materiaal voor socials (voor agenten en distributeurs)