Zijpanelen aluminium, SPMA
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Zijpanelen aluminium, SPMA
Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Omschrijving: Gemakkelijk een mans installatie. Afdichting wordt gegarandeerd door gebruik te maken van een polyurethaanpakking uit één stuk. En gemonteerd met schroeven.
- Materiaal: Aluminium AlMg3.
- Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.
- Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
- Verpakkingseenheid: 2 wandige zijpanelen met montage accessoires.
Specificaties
| Dikte | 0.08in |
| Dikte | 2mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Voltooien | Mill |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.