Deurwiel, DW-WM
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deurwiel, DW-WM
Dit deurwiel garandeert dat de deur van de behuizing goed wordt gesloten als deze wordt blootgesteld aan zware belastingen en/of wanneer de behuizing wordt gemonteerd op een ongelijke vloer en zorgt ervoor dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Omschrijving: Voor gemakkelijker sluiten en positioneren van zwaar ge-assembleerde deuren (airconditioner enz.). Direct aan de onderzijde van het deurframe gemonteerd. Ten zeerste aan te raden bij montagegewicht vanaf 30 kg.
- Materiaal: Verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.