CS480 L-vormige boogarm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CS480 L-vormige boogarm
CS480 L-Shaped Pendant Tube is pre-cut and shaped with a 90-degree bend to reduce assembly time. For use in conjunction with CS480 Stainless Steel Pendant Arm system components.
Industrienormen
IEC 60529, IP66
Details
Bronnen
Kenmerken
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specificaties
| Voltooien | Gepolijst |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.