EB-142/166 aarding en neutrale rail
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EB-142/166 aarding en neutrale rail
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Op de gewenste lengte te snijden
- Snelle en gemakkelijke installatie
- RoHS-conform
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Nickel platiing is corrosion resistant
- Single or dual support brackets available for attaching busbar to DIN rail
- Rigid bar
Specificaties
| Materiaal | Brass |
| Voltooien | Vernikkeld |
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.