Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO Ericontact dubbelrailcontact
De reeks nVent ERICO Ericontact-railcontacten biedt een superieure kwaliteitsverbinding voor een spoornet met een zeer lage contactweerstand. De contacten kunnen snel en eenvoudig worden ingebracht door een inzetstuk, onafhankelijk van weersomstandigheden. Alle nVent ERICO Ericontact componenten worden vervaardigd volgens hoge standaarden en normen. nVent ERICO Ericontact is getest volgens de meest vergaande vereisten van de standaarden voor de spoorwegensector en is de ideale oplossing voor mechanisch toegepaste verbindingen zoals signaaltechniek, aarding of tractieretourstroom.
De nVent ERICO Ericontact dubbele railcontact-serie biedt verbindingen aan beide kanten van het railnet. Dit is een significant voordeel bij bijvoorbeeld het maken van onderlinge verbindingen in de buurt van het station. Het nVent ERICO Ericontact dubbele contact is de ideale oplossing in kleine ruimtes. Met een ruimte van slechts 50 mm tussen de railkoppen kan het nVent ERICO Ericontact zelfs worden ingebracht en de kabelgreep worden verbonden van beide kanten.
Kenmerken
- Eenvoudig te plaatsen
- Zeer lage contactweerstand (< 5 μΩ)
- Zelfde elektrische weerstand aan beide kanten van het contact
- Het contactoppervlak van de twee koperen voeringen wordt gemaakt binnen in de rail
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.