Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

DT2-serie DIN Rail coaxiale overspanningsafleiders, klasse II

DT2-serie DIN Rail coaxiale overspanningsafleiders, klasse II
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter1

Subcategorieën

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus

DT2 DIN-rail overspanningsbeveiliging klasse II 1+0-modus, 100 kA

DT2 DIN-rail overspanningsbeveiliging klasse II 1+0-modus, 100 kA

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+1 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+1 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 4+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 4+0 modus

DT2 DIN-rail overspanningsbeveiliging vervangingsmodule

DT2 DIN-rail overspanningsbeveiliging vervangingsmodule

Producten | 8 resultaten (17 artikelen)

PH38671.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 Mode.
PH41279.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus, 100 kA

De overspanningsbeveiligingen van de DT2-serie voor DIN-rails bieden betrouwbare en efficiënte bescherming tegen spanningspieken binnen de IEC klasse II- en UL type 1CA-omgeving.
PH38661.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 Mode.
PH38661.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 Mode.
PH38667.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 3+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+0 Mode.
PH39800.jpg image

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 3+1 modus

Op DIN Rail gemonteerde coaxiale overspanningsafleider die bescherming biedt tegen spanningstransiënten in IEC klasse II, 3+1-modus-omgevingen.
PH39800.jpg image

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 4+0 modus

Op DIN Rail gemonteerde coaxiale overspanningsafleider die bescherming biedt tegen spanningstransiënten in IEC klasse II, 4+0-modus-omgevingen.
PH38688.jpg image

DT2 vervangende module voor overspanningsbeveiliging DIN-rail

DT2-serie biedt een reeks compacte, veilige en zeer belastingbestendige functies voor de zware IEC-klasse I-omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen breed scala aan toepassingen.