Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

SBS-XX-EV bedieningspaneel voor ontdooien van dak en goot Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

SBS-XX-EV bedieningspaneel voor ontdooien van dak en goot

Het nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 controlepaneel biedt een geïntegreerde oplossing voor nVent RAYCHEM zelfregulerende verwarmingskabels in toepassingen voor het ontdooien van daken en goten. Het biedt meerdere circuits, meerdere sensoren en meerdere regelaars met geïntegreerde elektrische beveiliging. Aangedreven door het ingebouwde slimme nVent RAYCHEM EMDR-10 controleapparaat, kan het systeem alleen worden geactiveerd wanneer koud weer en vocht in combinatie worden gedetecteerd. Een voeding van 400 VAC (3-fasen) is vereist.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

IP-classificatie IP65
Materiaal van behuizing Staal
Montage Wandmontage
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us