RayClic-aansluitset
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
RayClic-aansluitset
Het nVent RAYCHEM RayClic-aansluitingssysteem is een eenvoudige, snelle en betrouwbare serie aansluitsets die zijn ontwikkeld voor de nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop en HWAT zelfregulerende verwarmingskabels. Er zijn geen warmtepistolen nodig en het strippen van kabel is niet nodig, omdat isolatieverplaatsingstechnologie wordt gebruikt om de elektrische verbinding te maken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Eenvoudige, snelle, intuïtieve aansluiting: geen strippen van draad of speciaal gereedschap nodig
- Lagere totale systeemkosten door kortere installatietijd: koud aangebracht, geen warmtepistolen of speciaal gereedschap nodig
- Betrouwbaar en met een lange levensduur: 10 jaar verlengde productgarantie beschikbaar, onderhoudsvrij
- Koud aangebracht, geen warmtepistolen nodig, geen speciaal gereedschap
Specificaties
| Huidige classificatie | 20A |
| Max. Blootstellingstemperatuur | 65°C |
| Max. Blootstellingstemperatuur | 150°F |
| Spanningswaarde | 240V |
| Verbindingstype | Koud toegepast |
| Kleur | Grijs |
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.