GM-CW-verwarmingskabel met constant vermogen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
GM-CW-verwarmingskabel met constant vermogen
De nVent RAYCHEM IceStop GM-CW trace-heating kabels met constant vermogen bieden ontdooiing van daken en goten, geschikt voor alle standaardmaterialen van goten en afvoerpijpen. Verkrijgbaar als 230 V of 400 VAC, in sets met verschillende vooraf afgewerkte lengtes, elk met een nominale vermogensafgifte van 30 W/m.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Eenvoudig te ontwerpen, met opties voor 230 V of 400 V: respectievelijk GM-2CW of GM-4CW
- Eenvoudig te installeren, met vooraf afgewerkte lengtes: 10-215 m, elk met een voedingskabel van 5 m
- Veilig en efficiënt in gebruik door gebruik te maken van geavanceerde energiebesparende regeling
- Betrouwbaar en met een lange levensduur: 10 jaar productgarantie beschikbaar, onderhoudsvrij
Specificaties
| Buitendiameter | 0.27in |
| Min. Buigstraal | 1.62in |
| Lengte koude lead | 5m |
| Buitendiameter | 6.9mm |
| Lengte koude lead | 16.4ft |
| Min. Installatietemperatuur | 23°F |
| Min. Buigstraal | 42mm |
| Max. Continue belichtingstemperatuur, uitschakelen | 80°C |
| Max. Continue belichtingstemperatuur, uitschakelen | 175°F |
| Min. Installatietemperatuur | -5°C |
| Kleur | Zwart |
| Technologie voor verwarmingskabels | Constant vermogen |
| Type massapad | Aardingsdraden |
| Materiaal buitenste mantel | LSZH |
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.