Varistar colocatiekast, RAL 7021, 3 compartimenten, 47 u, 2200H, 600W, 1000D
Varistar colocatiekast, RAL 7021, 3 compartimenten, 47 u, 2200H, 600W, 1000D
Catalogusnr# 10130-209
Colocatiekasten met 2, 3 of 4 verdelers in RAL 7021 voor servers terwijl de toegang en bekabeling van de compartimenten worden gescheiden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Colocatie kasten met compartimenten
- Flexibele bekabeling, mogelijk van boven, onder, links of rechts (data- en voedingskabels kunnen afzonderlijk worden aangesloten)
- Meerpunts deurslot
- Geperforeerde deuren
- Beschermingsklasse IP 20
- Kleur RAL 7021 (zwart grijs)
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Catalogus
Data sheet
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.