Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH37580.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Kabel naar metalen oppervlak, kathodisch, FC, Gietijzeren pijp, #2 concentrisch, 20" Buis

Catalogusnr# CAFCA1V20

Kathodische verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn de voorkeursmethode voor het exothermisch lassen van kathodische beschermingsanoden aan pijpen (staal of gietijzer), tanks en andere constructies. Kathodische beschermingssystemen zijn ontworpen om galvanische corrosie langs een pijpleiding of in diverse constructies te voorkomen. Kathodische verbindingen van nVent ERICO Cadweld maken gebruik van een speciale lasmateriaallegering om het warmte-effect op het staal te minimaliseren, wat vooral belangrijk is bij dunwandige en hoogbelaste pijpen.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Slijtplaten Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten
CA Kathodische aanduiding
XX Malfamilie
X Prijssleutel
XX Formaat elektriciteitsbuis
LH Lasuiteinde LH = las aan linkeruiteinde geleider
RH = las aan rechteruiteinde geleider
(Alleen voor mallen van het VN-type)
XX Formaat pijp
L* Gespleten smeltkroes Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
M* Alleen mal
* Leeg als geen

Diagrammen

Bronnen Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us