Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

ACS-30 voedings- en verdeelpaneel

Het nVent RAYCHEM ACS-30-regel- en bewakingssysteem biedt gecentraliseerde regeling en bewaking voor meerdere toepassingen en bestaat uit een gecentraliseerde gebruikersinterfacemodule (UIT), maximaal 52 stroom- en regelmodules (PCM's) verspreid over het hele gebouw, controlemodules voor temperatuur op afstand (RMM2's) en de ProtoNode multi-protocol gateway. Toepassingen omvatten commerciële vorstbeveiliging, sneeuwvrij houden van oppervlakken, ontdooien van daken en goten en doorstroom- en temperatuursbehoud Alle verwarmingskabelcircuits worden geregeld en gecontroleerd vanaf de UIT die statusupdates biedt voor maar liefst 260 verwarmingscircuits.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Alarmrelais 1 x 3 A bij 277 VAC
Nominale spanning 230V; 400V
IP-classificatie IP54
Bescherming van apparatuur tegen aardfouten Ja
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us