nVent CADDY piramide ST brug samenstel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY piramide ST brug samenstel
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Ideaal voor het ondersteunen van meerdere pijpleidingen, kabelgoten en luchtbehandelingsapparaten
- Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting
- Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim
- Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend
- Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing
- Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties
Specificaties
| Veiligheidsfactor statische belasting | 3:01 |
| Voltooien | Hot-dip gegalvaniseerd |
| Temperatuur | -45 to 65 °C |
| Temperatuur | -50 to 150 °F |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.