T-Series Vertical Sleeve, 22 mm, #7, 127 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
T-Series Vertical Sleeve, 22 mm, #7, 127 mm
Catalogo#: RBT7101A
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale tecnico
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.