HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M
Catalogo#: EL1012HFF
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Installazione facile
- Non sono richiesti attrezzi speciali
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
Specifiche
Attributi del prodotto
Referenza
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.