Skip to main content

Connettori pre-isolati nVent ILSCO

Connettori pre-isolati nVent ILSCO
Nimbus and ClearTap Page Image

NIMBUS di nVent ILSCO è leader nel settore dei connettori preisolati e offre la più ampia selezione di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza a livello elettrico. L'offerta comprende connettori in linea, multi-tap, a entrata singola, doppia o multipla, montabili, per motori e ad alta densità 2X per conduttori flessibili e a codice.

nVent ILSCO ha inoltre introdotto ClearTap®, un connettore isolato trasparente. I connettori multi-tap isolati ClearTap® sono disponibili a ingresso singolo e doppio, nonché nelle configurazioni a due fili in linea e offset. ClearTap® è omologato UL Listed, certificato CSA, è in grado di coprire la gamma e ha una doppia classificazione per conduttori in rame e alluminio. Ogni porta del conduttore è pre-riempita con l'inibitore di ossido De-Ox® di ILSCO per garantire un'elevata affidabilità e resistenza alla corrosione. Con una gamma di conduttori da 14 AWG a 750 kcmil, i connettori sono completamente isolati a 600 V con una copertura trasparente, che elimina la necessità di nastro adesivo e consente un facile controllo visivo dopo l'installazione per garantire connessioni sicure e affidabili.

Utilizzate le nostre risorse in primo piano elencate di seguito per maggiori informazioni sui connettori isolati nVent ILSCO. Se avete domande o siete alla ricerca di altre risorse, inviate un'e-mail a: EFSmarketing@nvent.com.

Per consultare altre risorse sul lancio di prodotti, fate clic qui.