Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Contenitore di controllo interfaccia operatore, OICE-SS

La cassa per interfaccia di controllo operatore in acciaio inox OICE-SS è dotata di un foro pronto all'uso per facilitare il posizionamento su un braccio orientabile. Con gli elevati livelli di protezione IP66 e NEMA 12 e 4X, la cassa può essere utilizzata in ambienti che richiedono il design sanitario.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Acciaio inox 304; Acciaio inox 316L.
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.