Kit di collegamento RayClic
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di collegamento RayClic
nVent RAYCHEM RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
- Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
- Cold applied, no heat guns needed, no special tools
Specifiche
| Corrente nominale | 20A |
| Temperatura di esposizione massima | 65°C |
| Temperatura di esposizione massima | 150°F |
| Tensione nominale | 240V |
| Tipo di connessione | Applicato a freddo |
| Colore | Grigio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.