Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH22570.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Messa a terra della barra di distribuzione

Un collegamento corretto è essenziale per creare un piano equipotenziale tra aree di messa a terra di servizio e apparecchiature, durante condizioni transienti e di guasto. Questo piano equipotenziale fornisce un differenziale di tensione quasi nullo e funge da protezione per persone e apparecchiature, durante tali eventi. La barra collettrice di messa a terra è il prodotto di collegamento in uso più famoso oggi.

Per saperne di più Meno informazioni
  • UL
  • cUL
Stampa questa pagina
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Configurazione della barra collettrice Barra di distribuzione, isolatori e staffe
Materiale Rame
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB Designazione barra collettrice di messa a terra ERICO
A Configurazione A: Barra, Isolatori e staffe
B: Barra e staffe
C: Solo Barra collettrice
D: Barra e isolamenti
14 Spessore (") 14: 1/4" · 38: 3/8” · 12: 1/2"
4 Larghezza (")
12 Lunghezza () Arrotondato al pollice più vicino, Max 144"
CC Schema fori I diagrammi sono rappresentativi dello schema fori. Il numero di fori dipende dalla lunghezza della barra collettrice di messa a terra.
T* Stagnato
1T* Codice cavo ERICO 1K: #4 Stagno Sol · 1T: #2 Stagno Sol
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Lunghezza spiralina (’) A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Vuoto se nessuno
Risorse CAD
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us