Scambiatore di calore dello sportello posteriore RackChiller, passivo, scambiatore di calore aria-liquido, 2000H 600 W
Scambiatore di calore dello sportello posteriore RackChiller, passivo, scambiatore di calore aria-liquido, 2000H 600 W
Catalogo#: 21130-800
RackChiller Rear Door Cooler (RDC) Water Heat Exchanger is designed for managing high heat load cooling requirements within high-density server, computing and storage racks. The RDC installs on equipment racks as a separate rear door with an extra frame, enabling it to be retrofitted to existing racks. Heat dissipated by the rack equipment will be removed by a air-to-liquid heat exchanger and transfered into the facility water circuit, adding no heat to the IT room. The entire system is integrated within an aesthetically framed perforated door with protective covers to isolate the liquid source and cooling loop from the rack-mounted equipment.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Fanless solution, no noise, no additional power consumption, low maintenance
- Frame solution separates coil and condensate management from the rack-mounted equipment
- Rear space inside the cabinet is completely available for power distribution and cable management
- Easily adapts to nVent cabinets; contact nVent to request information for integrating with third party cabinet
- Temperature sensors on air supply and return side
- Optional control system with Modbus TCP and SNMP v2c interface
- Optional water flow, pressure and temperature sensors included with the water control package allow for water monitoring and regulation according to actual heat load
- Optional local display
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.