Armadio di colocazione Varistar, RAL 7021, 2 scomparti, 52 U, 2450H, 800 W, 1000D
Armadio di colocazione Varistar, RAL 7021, 2 scomparti, 52 U, 2450H, 800 W, 1000D
Catalogo#: 10130-260
Armadi di coposizionamento con 2, 3 o 4 divisori in RAL 7021 per ospitare i server, separando l'accesso e il cablaggio degli scomparti.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Armadi di coubicazione con scomparti
- Cablaggio flessibile, possibile dall'alto, dal basso, a sinistra o a destra (i cavi dati e di alimentazione possono essere collegati separatamente)
- Dispositivo di chiusura sportello a più punti
- Porte perforate
- Classe di protezione IP 20
- Colore RAL 7021 (grigio nero)
Specifiche
Attributi del prodotto
Opuscolo
Scheda tecnica
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.