Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent ERICO Cadweld One Shot per rotaia, da cavo a picchetto di terra, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² Connessione, solido
Le applicazioni nVent ERICO Cadweld per proprietà ferroviarie utilizzano leghe di materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus F80 e nVent ERICO Cadweld. F80 Le connessioni a saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente che non si allenta né si corrode, permettendo la connessione di materiali diversi. Le connessioni sono progettate per durare quanto il conduttore e/o l’installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l’uso. Una volta applicata, gli addetti all’installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente.
Caratteristiche
- Viene utilizzato con applicazioni ferroviarie
- Stampo in ceramica monouso che elimina la necessità di uno stampo in grafite e del telaio/maniglia di bloccaggio (accenditore a pietrina T320 non incluso)
- Produce una connessione permanente non soggetta ad allentarsi o a corrodersi
- È idoneo per picchetti di terra in acciao ramato standard e filettati, completamente zincati galvanizzati e in acciaio inossidabile
- Fornito con materiale di saldatura F80
- Conforme a NEC®
Specifiche
Attributi del prodotto




Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.