Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Da cavo a cavo, per applicazioni pesanti, TA, 4/0 Coassiale, 4/0 Solido
Le connessioni per applicazioni pesanti sono state originariamente sviluppate per essere utilizzate sui cavi ricuperati. Le connessioni per applicazioni pesanti utilizzano una cavità di connessione di dimensioni maggiori nello stampo e un materiale per saldatura di formato superiore rispetto alla connessione per applicazioni standard equivalente.
Il materiale per saldatura di formato superiore offre BTU extra per fondere il rivestimento di ossido duro sul conduttore, per affrontare condizioni sul campo avverse. Le connessioni per applicazioni pesanti consentono di evitare il taglio del conduttore su determinati tipi di connessioni, riducono i requisiti di pulizia dei cavi vecchi o recuperati e aumentano l’affidabilità in condizioni sul campo avverse.
Le connessioni per applicazioni pesanti sono sempre più indicate per le connessioni dei conduttori in acciaio ramato.
Caratteristiche
- Forma una connessione permanente a bassa resistenza
- Realizza un legame molecolare
- Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore
- Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna
- Gli addetti all’installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld
- Le connessioni possono essere ispezionate visivamente
Specifiche
Attributi del prodotto
| HD-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| HD | Designazione per applicazioni pesanti | |
| XX | Famiglia stampi | |
| X | Chiave prezzi | |
| XX | Codice del conduttore 1 | |
| XX | Codice del conduttore 2 | |
| L* | Crogiolo diviso |
La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
|
| M* | Solo stampo | |
| W* | Piastre d’usura |
Riducono l’abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi
|
Opuscolo
Certificazioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
Numero bollettino
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.