Telaio oscillante Varistar CP per larghezza 800 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio oscillante Varistar CP per larghezza 800 mm
Il telaio basculante da 19" consente l'installazione di sub-rack rendendo contemporaneamente accessibile il cablaggio sul retro.
Il telaio oscillante Varistar CP è dotato di capacità di carico di 150 KG, movimento di 120° / 160° e punto di articolazione flessibile.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per il montaggio a piena altezza o ad altezza parziale
- Il punto di articolazione può essere selezionato a destra o a sinistra
- Può ospitare chassis da 19" e sottorack da 19"
- cerniera a 120° / 160°, serrature quadrate con 2 chiavi
- Capacità di carico 150 kg
- L'altezza utilizzabile all'interno del telaio oscillante è 4U inferiore all'altezza del telaio a cui è collegato il telaio oscillante.
Specifiche
| Larghezza | 800mm |
| Tipo di prodotto | Telaio per armadietto/rack |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.