280HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok
Il modello 280HTS è dotato di un esclusivo profilo a dente di sega che fornisce prestazioni termiche avanzate e forza di serraggio rispetto ai blocchi per schede di dimensioni simili per una dissipazione termica superiore e protezione in applicazioni con urti e vibrazioni elevate. Il modello 280HTS può essere un sostituto drop-in per la maggior parte delle applicazioni lok per schede serie 280 esistenti.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche
- Nuovo design del profilo a dente di sega per prestazioni termiche avanzate
- Profilo 9,27 mm (0,365") x 9,65 mm (0,375")
- Peso 2,50 g/cm (0.0.22 oz/")
- Lunghezza da 71,12 mm (2,8") a 325,12 mm (12,80"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Opzioni di montaggio flessibili
- Forza di serraggio media a 113 N-cm (10"-lbs) coppia 554 kg (1219 lbs)
- Vite azionata
- Espansione massima 11,68 mm (0,460")
- Disponibili con placcatura in nichel anodizzato nero o chimica
- Per applicazioni con pareti fredde
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.