Custodia portatile PropacPRO, non schermata
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Custodia portatile PropacPRO, non schermata
La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, questa valigetta è predisposta per il montaggio di una maniglia di trasporto ribaltabile, che fa parte dell'ampia gamma di accessori.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodia da tavolo per assemblaggio singolo
- Preparato con fori per il montaggio della maniglia di trasporto ribaltabile
- Schermatura EMC reinstallabile
- Fessure di ventilazione nella piastra base
- IP 20 in conformità alla norma IEC 60529
- Predisposizione per GND/messa a terra
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
| Tipo di prodotto | Caso |
| Tipo | Valigetta per singoli componenti elettronici |
| Famiglia di prodotti | PropacPRO |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.