Porte semplici
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Altezza cremagliera
- Tipo di bloccaggio
- Colore
- Larghezza rack
- Codice colore
- Altezza
- Larghezza
- Grado di protezione
- Conforme a.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 12 risultati (125 items)

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 1 punto
Sportello in acciaio Varistar CP, IP 20 con bloccaggio a punto singolo.

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, IP20
Doppio sportello in acciaio Varistar CP perforato con bloccaggio a 3 punti per applicazioni con protezione IP 20.

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, IP55
Sportello in acciaio con telaio di montaggio all'interno, bloccaggio a 3 punti e maniglia a leva.

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, accorciato

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con blocco a 3 punti e striscia a spazzola, accorciato

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio multipunto, accorciato

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice, bloccaggio multipunto

Porta doppia in acciaio Varistar CP, semplice, bloccaggio a 3 punti
Doppio sportello in acciaio Varistar CP perforato con bloccaggio a 3 punti per applicazioni con protezione IP 20.

Sportello corto EMC Varistar CP con piastra di montaggio incassata

Kit finecorsa sportello per Varistar CP

Sportello in acciaio liscio Varistar CP, EMC sismico e IP55, bloccaggio multipunto