Montaggio a pannello/scorrevole Novastar 19"
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Montaggio a pannello/scorrevole Novastar 19"
Il kit di montaggio a pannello/scorrevole Novastar da 19" con capacità di carico di 400 kg garantisce un facile montaggio di componenti da 19" sui longheroni di profondità.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per il montaggio incassato di componenti da 19"
- Per il montaggio su elementi di profondità (griglia da 25 mm)
- Capacità di carico 400 kg
Specifiche
| Tipo di prodotto | Montaggio a scorrimento |
| Materiale | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.