Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

TM20EX Mechanical Thermostat Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

TM20EX Mechanical Thermostat

nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX is a mechanical surface sensing thermostat providing temperature control and temperature limit in hazardous areas. The safety limiter prevents the heating system from exceeding a preset maximum temperature should the control function fail to operate or an unsafe process temperature occur. Available in ranges: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C and +50 °C +300 °C. The maximum rated voltage is 400 VAC. The switching current capacity is 16 A.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Profondità 3.54 in
Altezza 4.72 in
Larghezza 8.66 in
Corrente nominale 16 A
Profondità 90 mm
Altezza 120 mm
Larghezza 220 mm
Tensione massima 400 V
Materiale Polimero rinforzato con fibra di vetro
Capacità di commutazione del controller Max 16 A a 400 V CA, carico resistivo
Tipo di termostato Termostato meccanico
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing