Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

A10000836 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Single-Entry Power Connection with Junction Box

nVent RAYCHEM JBS-100 is a junction box used to connect power to one nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cable. Offered in three versions, customized for local installation practices, each are also available with a power indicator. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Sezione trasversale conduttore max 0.0155 in²
Per gas zona Ex 1, 2
Quantità in ingresso 2
Quantità morsetti di connessione 3
Profondità 3.54 in
Larghezza 4.72 in
Altezza 9.5 in
Sezione trasversale conduttore max 10 mm²
Per la polvere della zona Ex 21, 22
Profondità 90 mm
Larghezza 120 mm
Altezza 242 mm
Tipo di connessione Applicato a freddo
Materiale Polimero rinforzato con fibra di vetro
Classificazione dell'area Non pericoloso; Pericoloso
Classificazione IP IP66
Ingresso cavo M25
Fori di montaggio inclusi No
Montaggio Su tubo
Fissaggio del coperchio Avvitato
Senza alogeni
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing