Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 is a hazardous area mechanical surface sensing thermostat providing temperature control for heating cables. Switching temperature range -4 °C to 163 °C, adjustable externally to the Ex enclosure by a dial mounted under a bolted-on cover and seal. Switching current capacity is 22 A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Simple to install and operate: supplied with 3 m long stainless steel fluid filled bulb and capillary, single cable entry through 3/4" NPT thread with nVent RAYCHEM cable glands available to suit non-armoured/armoured cables
- Energy saving, line-sensing electronic control thermostat
- Adjustable set point: -4 °C to 163 °C (externally to the Ex enclosure by dial mounted under bolted-on cover and seal)
- Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: single pole change-over with volt-free contacts, SPDT
- Lightweight cast aluminium with stainless steel fittings, can be pipe mounted using nVent RAYCHEM support brackets or surface mounted
Specifiche
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.