Raystat CONTROL-11-DIN Control Unit
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Raystat CONTROL-11-DIN Control Unit
nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN is an electronic line sensing temperature controller with alarm relay, for self-regulating heating cables in pipe freeze protection or temperature maintenance applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Energy saving: with line-sensing control and alarm relay
- Adjustable: 0 °C to +63 °C
- Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC
- Simple and fast to install: DIN rail or panel mounting
- Easy to use, digital display of temperature and alarm information
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.