NGC-40 Series, Bridge Module
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
NGC-40 Series, Bridge Module
nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Bridge Module provides the interface between a panel’s internal CAN-based network and upstream devices. Multiple communication ports are supported, allowing serial and ethernet connections to be used with external devices: Each has two RS-485 ports, one RS-232 port and one 10/100 Base-T ethernet network with programmable communication parameters. A maximum of 80 NGC-40 modules, a combination of HTC, HTC3 or input/output modules, can be connected to one NGC-40-BRIDGE module.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Provides the interface between the NGC-40 system and any upstream devices
- Also used to communicate with other HTC modules in the NGC-40 system
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.