NGC-30 Series, Current Sensing Board
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
NGC-30 Series, Current Sensing Board
nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Current Sensing Board is a card rack board module that provides current sensing (ground-fault and line).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Easy to install
- Mounted in the NGC-30 panel
Specifiche
| Tensione nominale | 12 V |
| Temperatura di esercizio | −40 to 140 °F |
| Temperatura di esercizio | −40 to 60 °C |
| Tipo di tensione nominale | CC |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.