MONI-PT100-4/20MA Sensor Assembly for Hazardous Areas
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
MONI-PT100-4/20MA Sensor Assembly for Hazardous Areas
nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA is a PT100 sensor connected to a 4-20 mA transmitter built into a black glass fiber reinforced polyester junction box. Suitable for hazardous areas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Simple and fast to install: built in a black glass fiber reinforced polyester junction box with blue M20 cable gland
- Temperature measuring range: -50 °C to +250 °C
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.