Modular Junction Box
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Modular Junction Box
nVent RAYCHEM JBU-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables. Offered in two versions, customized for local installation practices. All kits are also available with a light for power indication.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Simple and fast to install, spacious boxes with front access, captive lid screws and robust spring type terminals for secure fixing
- Part of a modular component system, providing maximum flexibilty
- One range for all nVent RAYCHEM industrial parallel heating cables
- Simplified design in hazardous area, integral part of system approval
- Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
Specifiche
| Sezione trasversale conduttore max | 0.0155 in² |
| Per gas zona Ex | 1, 2 |
| Quantità in ingresso | 4 |
| Quantità morsetti di connessione | 6 |
| Sezione trasversale conduttore max | 10 mm² |
| Per la polvere della zona Ex | 21, 22 |
| Tipo di ingresso | Cavo |
| Materiale | Polimero rinforzato con fibra di vetro |
| Classificazione dell'area | Non pericoloso; Pericoloso |
| Classificazione IP | IP66 |
| Fissaggio del coperchio | Avvitato |
| Montaggio | Montaggio a parete/staffa di supporto |
| Senza alogeni | Sì |
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.