High-Profile End Seal Kit
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
High-Profile End Seal Kit
nVent RAYCHEM E-100 is a series of cold-applied high profile end seals for trace heating cables in both non-hazardous and hazardous locations. Mounted on the pipe, through the thermal insulation and cladding. Includes cold-applied heating cable core sealer. Option with LED light indicator available.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Simple and fast to install and test
- Cold-applied: no heat gun or hot work permit required, re-enterable
- High performance: resistant to impact, high temperature, chemicals and UV
- Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free
Specifiche
| Temperatura di esposizione massima | 260 °C |
| Temperatura di esposizione massima | 500 °F |
| Modello | Estremità del cavo di riscaldamento |
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.