Elexant 4020i Control Module
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Elexant 4020i Control Module
nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD is a set of replacement modules for the Elexant 4020i heat tracing controller.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Available with intrinsically safe barrier and limiter.
- Simple to install
- Reliable during long life: 2 year product warranty available
Specifiche
| Allarme corrente | 0.1 – 100 A |
| Ciclo automatico | 1 – 750 h |
| Allarme guasto massa | 10 – 500 mA |
| Ethernet | 10/100 base-T. |
| Dimensione massima del filo di ingresso dell'alimentatore | 16.8 mm² |
| Dimensione massima del filo di uscita del cavo di riscaldamento | 16.8 mm² |
| Dimensione massima del filo del terminale di messa a terra | 16.8 mm² |
| Controlla corrente max | 63 A A 40 °C. |
| Allarme tensione | 80 – 300 V |
| Tensione massima di controllo | 690 V CA nominale, 50/60 Hz |
| Dimensione massima del filo di ingresso dell'alimentatore | #5 |
| Dimensione massima del filo di uscita del cavo di riscaldamento | #5 |
| Dimensione massima del filo del terminale di messa a terra | #5 |
| Gamma di controllo della temperatura | −200 to 700 °C |
| Allarme temperatura | −200 to 700 °C |
| Gamma di controllo della temperatura | −328 to 1292 °F |
| Allarme temperatura | −328 to 1292 °F |
| Temperatura di esercizio | −40 to 158 °F |
| Temperatura di esercizio | −40 to 70 °C |
| Umidità relativa | Da 0% a 90%, senza condensa |
| Tipo di relè di controllo | Bipolare, stato solido; Bipolare, meccanico |
| Comunicazione | RS-485; Ethernet |
| Algoritmi di controllo | On/Off, proporzionale, PASC, sempre acceso, sempre spento |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.