Connection Kit for PI Heaters Into Junction Box
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Connection Kit for PI Heaters Into Junction Box
nVent RAYCHEM C20-PI-MO and C20-PI-PA are a range of kits to connect polymer insulated (PI) heaters into a junction box. The C20-PI-M0-KIT contains cable gland Ex e (M20), nickel-plated brass, for use with XPI cold leads up to -55 °C. The C20-PI-PA-KIT contains cable gland Ex e (M20), polyamide, for use with XPI cold leads up to -40 °C. All kits include green/yellow sleeves for braid and locknut.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Hazardous area approved
- Simple and fast to install, easy to maintain
- Reliable during long life: 10 year product warranty available
Specifiche
| Tipo di filettatura | Metrica |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.