Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX
nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH is a heat shrinkable polymer kit for the connection and termination of polymer insulated (PI) series resistance heating cables to cold leads. The kit is designed for use with junction boxes with M20 entries and allows to terminate circuits up to 25 A. The kit includes all materials for heating cable and cold lead connection, as well as the glands to terminate the cold lead in the junction box.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Non-hazardous, heat shrink technology
- Low profile and complete set: suitable for direct installation under the insulation and connection into the junction box
- Reliable during long life: 10 year product warranty available
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.