Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX
nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI are a range of low profile, under-insulation power connection or splice for polymer insulated (PI) series heating cables, using two component silicone compound to provide durable and flexible moisture proof encapsulation. Available in 3 versions, to allow robust & reliable connections up to 125A and approved for use in hazardous area. The internal electrical connection is by nickel plated crimps, specifically designed to provide reliable electrical connections over a very wide temperature range.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Simple and fast to install
- Cold applied: no heat gun, no hot work permit needed
- Low profile, under-insulation component
- Unique design, to ensure optimum connection reliability
- Approved for use in hazardous areas
Specifiche
| Temperatura d'esercizio massima | 200 °C |
| Temperatura d'esercizio massima | 392 °F |
| Tensione nominale | 750 V max |
| Tipo di connessione | Applicato a freddo |
| Classificazione dell'area | Non pericoloso; Pericoloso |
| Classificazione IP | IP65 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.