Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

915 Series, Limiter Module Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

915 Series, Limiter Module

nVent RAYCHEM HTC-915-LIM/TX are a range of temperature limiters for the HTC-915 controller, providing protection against over-temperature of heat tracing cables in T-class limited areas. Available as a base unit for use with the HTC-915-CONT (lock out temperature can be programmed from the front panel) or in versions with pre-programmed lock out temperatures for T1, T2, T3, T4 and T5 classified areas.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Larghezza 1.77 in
Altezza 3.03 in
Profondità 4.13 in
Temperatura di esercizio 20 – 450 °C
Larghezza 45 mm
Temperatura di esercizio 68 – 842 °F
Altezza 77 mm
Tensione nominale 100 – 250 V
Profondità 105 mm
Tipo di contatto Contatto interruttore
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing