Connettori e posizionatori con picchetti di terra | nVent ERICO
Garantire prestazioni a lungo termine e protezione contro fulmini e transienti con i collegamenti e gli accessori nVent ERICO
Progettati per resistere agli ambienti sotterranei più difficili, i connettori e i posizionatori con barra di messa a terra nVent ERICO garantiscono anni di prestazioni e protezione contro i danni causati dai fulmini.
I nostri connettori e posizionatori richiedono poca o nessuna formazione per l'installazione e la resistenza al 100% della capacità massima portante di corrente del conduttore. Offriamo un'ampia gamma di prodotti e accessori per soddisfare praticamente qualsiasi applicazione con barra di messa a terra, tra cui connettori da terra a barra, connettori a compressione da terra a terra e morsetti.
Applicazioni:
- Impianti di petrolio e gas
- Telecomunicazioni
- Aviazione
- Minerario
- Generazione di energia
- Produzione industriale
- Sistemi ferroviari e di trasporto di massa
Vantaggi:
- Conformità al codice
- Protezione contro i fulmini comprovata
- Prestazioni durature
- Installazione semplificata
nVent adotta un approccio olistico per proteggere le persone, i processi e il vostro impianto da costosi e talvolta pericolosi disturbi elettrici. I nostri prodotti sono collaudati sul campo per semplificare l'installazione, far risparmiare tempo e risorse e creare ambienti più sicuri.
Prodotti in primo piano
Altri prodotti in primo piano
Resources
Contact us and find out where to buy nVent LENTON products.

nVent ERICO Guida alle soluzioni di messa a terra, collegamento e Cadweld.
Scoprite le informazioni di prodotto e tanto altro ancora.
Come possiamo aiutarvi?
Ci piacerebbe trovare una soluzione per le vostre sfide.