Transient Surge Filter
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Specifiche
| Certificazioni UL 1449 Edition 4/UL 1283 Edition 5 | |||||
| Codice articolo | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tensione continua massima di esercizio (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Corrente di carica nominale (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Corrente di scarica nominale (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corrente di scarica nominale (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Corrente di scarica nominale (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Protezione tensione nominale (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Protezione tensione nominale (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Protezione tensione nominale (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| Tensione limite misurata (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| Tensione limite misurata (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
| Tensione limite misurata (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
| Fusibile con protezione da sovracorrente | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Dettagli della certificazione | - | UL® 1449 Edition 4 Tipo 2CA, modalità 3 kA | UL® 1449 Edition 4 Tipo 4CA, modalità 3 kA | ||
| UL® 1283 Edition 5 EMI Filtro | |||||
| Capacità IEC 61643-11 | |||||
| Codice articolo | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tensione continua massima di esercizio (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Corrente di carica nominale (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Corrente di scarica nominale (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corrente di scarica nominale (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Corrente di scarica nominale (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Livello di protezione tensione (su), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Livello di protezione tensione (su), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Livello di protezione tensione (su), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Interruttore di circuito con protezione da sovracorrente | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| È conforme a | IEC® 61643-11 Classe II | ||||
Certificato di garanzia
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Certificazioni
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.