Novastar Frame, Slim-Line
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Novastar Frame, Slim-Line
Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Static load-carrying capacity 200 kg
- 19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.