Interscale Fan Fixing Cord
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Interscale Fan Fixing Cord
Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis
- Can be used for the assembly of fans with a hole for mounting diameter of 4.0 to 4.5 mm
- The width of the fan can be 15 up to 50 mm
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.