MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
Catalogo#: 30860-512
Cover plates perforated version will close the 19" chassis on top and bottom side. The hole diameter is 4 mm, perforation ratio 58 %.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Perforated cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
- Cover plate, perforated, hole diameter 4 mm, perforation ratio 58 %
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated; Hole diameter 4 mm, perforation ratio 58% | 1 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.