MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 460 mm
MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 460 mm
Catalogo#: 30860-505
Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Plain cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated | 1 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.