Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
Catalogo#: 24813-057
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Fits all products conforming to IEC-60297-3-101
- Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats
- Connectors usable under EN 60603‐2 (DIN 41612)
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile, 2.5 mm, front anodised, rear conductive, alignment pin pressed-in | 1 | |
| 2 | Handle, grey, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3 | Side panel, Al extrusion, colourless passivated, with groove for one PCB | 1 | |
| 4 | Hood, Al, 1 mm, with perforation, rear panel integrated | 1 | |
| 5 | EMC textile gasket | 1 | |
| 6 | Assembly kit (incl. PCB fixing for slot 1) | 1 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.